17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超音波空中レベル計 HD1200 TSシリーズ

超音波空中レベル計 HD1200 TSシリーズ

通常単価(税別)
28,00071,477
税込単価
30,80078,625
通常出荷日:8日目~10日目

【特長】距離測定範囲が0.3~20mのHD1200用として使用できるセンサです。

  • 使用周囲温度
    -20~70℃
  • 周波数
    40kHz
  • センサーケーブル長
    5m
  • 構造
    IP66相当
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 材質

  • 質量

  • 外形寸法

  • 距離測定範囲(紛体は1/2)

  • センサ指向角(音圧半減全角)

  • センサ取付ネジ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

材質

質量

外形寸法

距離測定範囲(紛体は1/2)

センサ指向角(音圧半減全角)

センサ取付ネジ

最小発注数量
エポキシ・PP
500g
φ84×90mm
0.3~20m
12°
R1(PT1)
1個
PVDF
860g
φ98×87mm
0.3~15m
22°
G1(PF1)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,000
( 30,800 )
10日目
71,477
( 78,625 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
距離測定範囲が0.3~20mのHD1200用として使用できるセンサです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超音波空中レベル計 HD1200 TSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超音波空中レベル計 HD1200 TSシリーズ
HD-700A・HD-700B用ケーブル30m HD-002
ハンドタコメータ(回転計) TM-5シリーズ
小型振動計 3116シリーズ
ハンドタコメータ(回転計) TM-5シリーズ キャリングケース
ハンドタコメーター TMシリーズ
メーカーアズワンアズワンライン精機アズワンライン精機アズワン
通常価格28,000-16,50028,423 -168,000 -4,50027,684 -
通常出荷日8日目〜8日目6日目〜19日目〜7日目1日目〜
使用周囲温度-20~70℃-----
周波数40kHz-----
センサーケーブル長5m-----
構造IP66相当-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト