17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

卓上型超音波洗浄機 W-113/W-113MK-II

卓上型超音波洗浄機 W-113/W-113MK-II
通常単価(税別)
5,586172,900
税込単価
6,145190,190
通常出荷日:1日目~8日目

【特長】・24kHz/31kHzの近接2周波爆洗モードがしつこい汚れに効果を発揮・爆洗モードで使用する...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

  • 発振方式:単周波発振/高速切替発振(爆洗)
  • 定格出力:110W
  • 発振周波数:24kHz、31kHz
  • 電源:AC100V 50/60Hz 200VA
  • 外寸法:290(W)×208(D)×249(H)mm
  • 槽内:240(W)×140(D)×100(H)mm(3L)
  • 槽材質:SUS304
  • 質量:4.4kg

型番リスト

表示件数

外寸法

(mm)

電源

サイズ

ドレインバルブ

質量

(kg)

槽内

定格出力

発振周波数

商品詳細種別

材質

発振方式

槽材質

最小発注数量
290(W)×208(D)×249(H)
AC100V 50/60Hz 200VA
-
-
4.4
240(W)×140(D)×100(H)mm(3L)
110W
24kHz、31kHz
W-113MK-Ⅱ
-
単周波発振/高速切替発振(爆洗)
SUS304
1個
-
-
245×146mm:2穴(φ90.5)
-
-
-
-
-
W-113・W-113MKⅡ用ビーカーラック
PP(ポリプロピレン)
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
172,900
( 190,190 )
1日目
5,586
( 6,145 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・24kHz/31kHzの近接2周波爆洗モードがしつこい汚れに効果を発揮
・爆洗モードで使用すると、瞬間的に大きなエネルギーと高次振動が発生し、効率の良い洗浄効果が得られます
・細管内部の洗浄やスルホール基板の洗浄が可能です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

卓上型超音波洗浄機 W-113/W-113MK-IIのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上型超音波洗浄機 W-113/W-113MK-II
本多電子 W-113MK-Ⅱ 超音波洗浄器
卓上型超音波洗浄機 ソノクリーナー
卓上型超音波洗浄機用オプション 5.8L洗浄槽サイズ用洗浄カゴ
卓上型超音波洗浄器 DG-1
卓上大型超音波洗浄器
メーカーアズワン三商カイジョーアズワンケニスアズワン
通常価格5,586-190,988136,805 -13,60019,20646,473 -
通常出荷日1日目〜12日目8日目10日目4日目7日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト