17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズワン SSA-S絶縁管 61-0161-30

アズワン SSA-S絶縁管

通常単価(税別)
70,000
税込単価
77,000
通常出荷日:1日目

アズワン【特長】・耐熱衝撃性に優れる。使用温度(℃):1800化学組成:SiO2/0.1%、Al2O3...

詳細を確認
  • 使用温度 (℃)
    1800
  • 化学組成
    SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%

型番:

61-0161-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0161-30の仕様・寸法情報

使用温度(℃)
1800
化学組成
SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-0161-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,000
( 77,000 )
1日目

詳細情報

基本情報

アズワン
【特長】
・耐熱衝撃性に優れる。
使用温度(℃):1800
化学組成:SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アズワン SSA-S絶縁管の型番61-0161-30のページです。 型番61-0161-30に関する仕様情報を記載しております。
アズワン SSA-S絶縁管のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズワン SSA-S絶縁管
アズワン SSA-Sチューブ
アルミナ絶縁管 (アルシント) ALシリーズ
アズワン F電解隔膜
アルミナチューブ(アルシント)ALTシリーズ
アズワン アルミ粘着シート
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格70,000221,000 -1,070 -29,2702,298 -135,310
通常出荷日1日目8日目〜1日目〜19日目13日目10日目
使用温度(℃)1800180018001300180010~204
化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%Al2O3/99.7%SiO2/23%、Al2O3/75%Al2O3;99.7%-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト