17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

SSA-S保護管 6×4×1500

SSA-S保護管 6×4×1500 61-0160-89
通常単価(税別)
24,000
税込単価
26,400
通常出荷日:10日目

【特長】・耐熱衝撃性に優れる。【商品仕様】・化学組成:SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%・使用...

詳細を確認

型番:

61-0160-89
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

【商品仕様】
   型番:61-0160-89
・化学組成:SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
・使用温度:1800℃
・入数:1本
・片端丸封じ

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-0160-89
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,000
( 26,400 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱衝撃性に優れる。
【商品仕様】
・化学組成:SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
・使用温度:1800℃
・入数:1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SSA-S保護管 6×4×1500の型番61-0160-89のページです。 型番61-0160-89に関する仕様情報を記載しております。
SSA-S保護管 6×4×1500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SSA-S保護管 6×4×1500
SSA-S保護管 20×16×1500
SSA-S保護管 №4A 6×4 600㎜ 5本入
SSA-S保護管(アルミナ)
SSA-S保護管 №6B 10×6 500㎜ 5本入
SSA-Sタンマン管 TS-4
メーカーアズワンアズワン三商ケニス三商ケニス
通常価格24,00053,40036,64718,050 -50,02432,980
通常出荷日10日目35日目12日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト