17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズワン F電解隔膜 61-0157-95

アズワン F電解隔膜

通常単価(税別)
29,270
税込単価
32,197
通常出荷日:19日目

【特長】・酸・アルカリに対して安定である。気孔径が小さく均一である。

  • 使用温度 (℃)
    1300
  • 化学組成
    SiO2/23%、Al2O3/75%

型番:

61-0157-95
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0157-95の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
50×44×150
形状
チューブ
使用温度(℃)
1300
化学組成
SiO2/23%、Al2O3/75%

絞り込み条件

  • サイズ(mm)

  • 形状

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-0157-95

サイズ

(mm)

形状

最小発注数量
50×44×150
チューブ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,270
( 32,197 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸・アルカリに対して安定である。気孔径が小さく均一である。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アズワン F電解隔膜の型番61-0157-95のページです。 型番61-0157-95に関する仕様情報を記載しております。
アズワン F電解隔膜のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズワン F電解隔膜
F電解隔膜 円筒形,箱形
アズワン SSA-Sチューブ
アズワン SSA-S絶縁管
アルミナ絶縁管 (アルシント) ALシリーズ
アルミナチューブ(アルシント)ALTシリーズ
メーカーアズワンニッカトーアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格29,27029,270 -221,000 -70,0001,070 -2,298 -
通常出荷日19日目10日目〜8日目〜1日目1日目〜13日目
使用温度(℃)1300-1800180018001800
化学組成SiO2/23%、Al2O3/75%-SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%Al2O3/99.7%Al2O3;99.7%

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト