ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

スプーン(PS製)

スプーン(PS製) 61-0154-30
通常単価(税別)
1,000
税込単価
1,100
通常出荷日:1日目

【製品仕様】・スプーン(PS製)です。・様々なサイズの商品をご用意しています。

型番:

61-0154-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0154-30の仕様・寸法情報

コード番号
0820-01
サイズ(A×B)
11.5×63.0mm
標準色
原色
容量
0.09mL
商品詳細種別
No.1 100個
材質
PS製

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
61-0154-30

コード番号

サイズ(A×B)

標準色

容量

商品詳細種別

材質

最小発注数量
0820-01
11.5×63.0mm
原色
0.09mL
No.1 100個
PS製
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,000
( 1,100 )
1日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・スプーン(PS製)です。
・様々なサイズの商品をご用意しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スプーン(PS製)の型番61-0154-30のページです。 型番61-0154-30に関する仕様情報を記載しております。
スプーン(PS製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプーン(PS製)
サンプリングスプーン
ステンレススプーン 500 SUS430
ステンレススプーン 600 SUS430
PCTFEスプーン 180mm
ループ 1μL~10μL/ニードル PS
メーカーアズワンアズワンコクゴコクゴコクゴ東京硝子器械
通常価格1,0009,300 -10,70013,5002,90718,900 -
通常出荷日1日目1日目5日目10日目5日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト