17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PPスプレーバイアル 61-0153-82

PPスプレーバイアル

通常単価(税別)
7,500
税込単価
8,250
通常出荷日:12日目

本体(PP製)+スプレー白(オーバーキャップ・トップキャップ付)のセットです。

  • セット内容
    本体(PP製)+スプレー白(オーバーキャップ・トップキャップ付)

型番:

61-0153-82
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0153-82の仕様・寸法情報

容量
10ml
コード番号
0816-13
サイズ(A×B)
20.5×50mm
セット内容
本体(PP製)+スプレー白(オーバーキャップ・トップキャップ付)

絞り込み条件

  • 容量

  • コード番号

  • サイズ(A×B)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-0153-82

容量

コード番号

サイズ(A×B)

最小発注数量
10ml
0816-13
20.5×50mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,500
( 8,250 )
12日目

詳細情報

基本情報

本体(PP製)+スプレー白(オーバーキャップ・トップキャップ付)のセットです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PPスプレーバイアルの型番61-0153-82のページです。 型番61-0153-82に関する仕様情報を記載しております。
PPスプレーバイアルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPスプレーバイアル
サンプラ バット S-1
ロンテナー 10L 取っ手付 100入
ポリペール 45L~120L フタ付
マイクロ波・試料分解容器 B 温度測定タイプMSVT-030-01
安全廃棄システム
メーカーアズワンサンプラテック東京硝子器械東京硝子器械コクゴサーモフィッシャーサイエンティフィック
通常価格7,5001,09151,9416,953 -130,00023,278 -
通常出荷日12日目7日目8日目6日目5日目8日目
セット内容本体(PP製)+スプレー白(オーバーキャップ・トップキャップ付)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト