ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

軽量規格瓶 (褐色) No.2 100本

軽量規格瓶 (褐色) No.2 100本 61-0149-95
通常単価(税別)
9,638
税込単価
10,602
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・OF容量:24.0mL・褐色・本体(ソーダガラス製)+規格キャップ4Fハイシート付・サイ...

詳細を確認

型番:

61-0149-95
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0149-95の仕様・寸法情報

商品タイプ
規格瓶
容量(mL)
24
仕様
本体(ソーダガラス製)+規格キャップ4Fハイシート付
褐色
A×B×C(mm)
30.6×54.5×20.2
内容量
100本

型番リスト

表示件数
型番
61-0149-95

内容量

最小発注数量
100本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,638
( 10,602 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・OF容量:24.0mL
・褐色
・本体(ソーダガラス製)+規格キャップ4Fハイシート付
・サイズ(A×B×C):30.6×54.5×20.2mm
・入数:100本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽量規格瓶 (褐色) No.2 100本の型番61-0149-95のページです。 型番61-0149-95に関する仕様情報を記載しております。
軽量規格瓶 (褐色) No.2 100本のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量規格瓶 (褐色) No.2 100本
軽量規格瓶(褐色)No.10 100本 61-0150-04【アズワン】
バイアル瓶No.01 2ml 透明 100本
NEGスクリューバイアル S-2 100入
SK規格瓶100B茶 100入 エンジキャップ・PE中栓付
NalgenePE褐色広口試薬瓶(中栓なし) 2106-0016
メーカーアズワンアズワンアズワン三商三商ケニス
通常価格9,63814,9489,21217,50015,50015,540
通常出荷日1日目1日目1日目2日目2日目6日目
商品タイプ規格瓶規格瓶バイアル瓶バイアル瓶規格瓶試薬瓶
容量(mL)2410825120500
仕様本体(ソーダガラス製)+規格キャップ4Fハイシート付-----
褐色-----
A×B×C(mm)30.6×54.5×20.2-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト