ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
規格瓶(広口) ソーダ石灰ガラス製
アズワン
通常価格(税別):6517円~
通常出荷日:1日目
ケニス
軽量規格瓶【100個入り】
ケニス
通常価格(税別):11000円~
通常出荷日:6日目
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):180円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合)
通常価格(税別):1800円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
密閉タンク (把手タイプ・SUS304) 容量 4L~200L
通常価格(税別):12000円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
ラボランスクリュー管瓶【55~110個入り】
通常価格(税別):6500円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2413円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08【100個入り】
通常価格(税別):170円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ステンビーカー(SUS304)容量(ml) 100~10000
通常価格(税別):6930円~
通常出荷日:1日目
ニッコー
平角缶(1ケロ) 20L
ニッコー
通常価格(税別):2642円~
通常出荷日:1日目

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,681円 ( 10,649円 ) | 1日目 |
12,200円 ( 13,420円 ) | 1日目 |
14,002円 ( 15,402円 ) | 10日目 |
15,404円 ( 16,944円 ) | 19日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

柴田科学
ねじ口びん 広口 青キャップ付
0通常価格(税別):5,781円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
5通常価格(税別):6,997円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

エスコ
6個組 パーツトレイ(ステンレス製) EA508SH-20
0通常価格(税別):10,801円

アズワン
浅型バット エコクリーン
0通常価格(税別):2,860円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):318円~

アズワン
工業用綿棒 小分け・HUBY(R)-340 シリコンフリー
4通常価格(税別):410円~

アズワン
クリーンマット/マット用フレーム
0通常価格(税別):3,033円~