17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MVバイアル

MVバイアル

通常単価(税別)
22,49641,056
税込単価
24,74645,162
通常出荷日:9日目~19日目

【特長】容量が0.0003~0.003Lで形状が丸型のバイアルです。

  • 形状
    丸型
  • セット内容
    本体+ホールキャップ+パッキン
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 容量(L)

  • サイズ(mm)

  • コード番号

  • 商品詳細種別

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

容量

(L)

サイズ

(mm)

コード番号

商品詳細種別

材質

内容量

最小発注数量
PP(ポリプロピレン)製容器
0.0003
11.9×32.4
0506-01
V-03
本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、パッキン:4FSi
400本
1個
その他樹脂製容器
0.0005
11.4×32.2
0506-02
V-05
本体:TPX、キャップ:ポリプロピレン(PP)、パッキン:4FSi
400本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,496
( 24,746 )
19日目
41,056
( 45,162 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
容量が0.0003~0.003Lで形状が丸型のバイアルです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MVバイアルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MVバイアル
MVバイアル 本体
ニューPPサンプル管 №1 3.5ml 500入
角型広口ポリ容器(10個)
PFA細口ボトル 500mL
φ365x680mm/ 50L 広口ポリ容器
メーカーアズワンアズワン三商エスコ東京硝子器械エスコ
通常価格22,496-12,248 -11,7001,400 -5,30020,382
通常出荷日9日目〜9日目〜1日目1日目〜6日目2日目
形状丸型丸型丸型角型丸型丸型
セット内容本体+ホールキャップ+パッキン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング