ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

バイアル瓶No.01 2ml 透明 100本

バイアル瓶No.01 2ml 透明 100本 61-0148-57
通常単価(税別)
9,212
税込単価
10,133
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・容量:2ml・本体材質:硼珪酸ガラス・口内径:φ7.0mm・胴径×全長(mm):φ15×...

詳細を確認

型番:

61-0148-57
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0148-57の仕様・寸法情報

商品タイプ
バイアル瓶
容量(mL)
2
詳細タイプ
ゴム栓アルミキャップ付
口内径X胴径X全長(mm)
Φ7×Φ15×33
材質
硼珪酸ガラス
内容量
100本

型番リスト

表示件数
型番
61-0148-57

内容量

最小発注数量
100本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,212
( 10,133 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量:2ml
・本体材質:硼珪酸ガラス
・口内径:φ7.0mm
・胴径×全長(mm):φ15×33
・ゴム栓アルミキャップ付き
・入数:100本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バイアル瓶No.01 2ml 透明 100本の型番61-0148-57のページです。 型番61-0148-57に関する仕様情報を記載しております。
バイアル瓶No.01 2ml 透明 100本のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイアル瓶No.01 2ml 透明 100本
マイクロウェーブ合成装置用バイアル瓶
アンプルカッター B プラスチック
ND20 クリンプバイアル本体
軽量規格瓶 (褐色) No.2 100本
バイアル瓶 容量 3ml~100ml
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格9,21287,72310,80513,3289,6386,900 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプバイアル瓶バイアル瓶オプション品バイアル瓶規格瓶バイアル瓶
容量(mL)2--10024-
詳細タイプゴム栓アルミキャップ付-アンプルカッター---
口内径X胴径X全長(mm)Φ7×Φ15×33-----
材質硼珪酸ガラス本体/硼珪酸ガラス、フリップキャップ/アルミニウム・シリコン(表面/PTFE)本体:プラスチック、ダイヤ刃ソーダ石灰ガラス(SCHOTT AR-GLAS(R))-本体:硼珪酸ガラス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト