17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル屈折計 HIシリーズ 61-0120-26

デジタル屈折計 HIシリーズ

通常単価(税別)
40,890
税込単価
44,979
通常出荷日:7日目

【特長】・簡単操作、数秒で測定が可能・サンプルの屈折率を測定し、それぞれの単位に換算して表示します。・...

詳細を確認
  • サイズ
    192×102×67mm
  • 詳細
    校正:水(蒸留水、精製水)、温度補償:自動(10~40℃)
  • 電源
    9Vアルカリ電池 1個
  • 精度
    % ±0.2%、温度 ±0.3℃
  • 測定範囲
    % 0.0~85.0%、温度 0.0~80.0℃
  • 測定時間
    約1.5秒
  • 重量
    420g
  • 検出単位
    % 0.1%、温度 0.1℃
  • 自動電源オフ
    約3分間の未使用後
  • 発光源
    Yellow LED
  • 防水
    IP65
  • 測定必要量
    約2滴
  • セル
    ステンレスリング&フリントガラスプリズム
  • 本体の素材
    ABS樹脂

型番:

61-0120-26
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0120-26の仕様・寸法情報

サイズ
192×102×67mm
詳細
校正:水(蒸留水、精製水)、温度補償:自動(10~40℃)
電源
9Vアルカリ電池 1個
精度
% ±0.2%、温度 ±0.3℃
測定範囲
% 0.0~85.0%、温度 0.0~80.0℃
測定時間
約1.5秒
重量
420g
検出単位
% 0.1%、温度 0.1℃
自動電源オフ
約3分間の未使用後
発光源
Yellow LED
防水
IP65
測定必要量
約2滴
セル
ステンレスリング&フリントガラスプリズム
本体の素材
ABS樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-0120-26
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,890
( 44,979 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単操作、数秒で測定が可能
・サンプルの屈折率を測定し、それぞれの単位に換算して表示します。
・数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、 操作性に優れています。
・大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。
・自動温度補償付きで、校正も簡単です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタル屈折計 HIシリーズの型番61-0120-26のページです。 型番61-0120-26に関する仕様情報を記載しております。
デジタル屈折計 HIシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル屈折計 HIシリーズ
グライシンガー アラーム付CO濃度計 GCO100
ハンナ インスツルメンツ ポータブル残留塩素計 遊離塩素(低濃度) HI97701
ポータブル低濃度銅測定器 HI97747C
シンワ測定 デジタル糖度計 防塵防水
共立理化学研究所 デジタル濁度計 500 DPM2-TB500
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格40,89053,38149,97387,10825,916 -77,684
通常出荷日7日目35日目7日目7日目1日目〜1日目
サイズ192×102×67mm142×71×26mm----
詳細校正:水(蒸留水、精製水)、温度補償:自動(10~40℃)-----
電源9Vアルカリ電池 1個-1.5V単三アルカリ電池×3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)1.5V単三アルカリ電池×3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)単4アルカリ乾電池1本単4アルカリ乾電池×3本
精度% ±0.2%、温度 ±0.3℃±(読み値の5%+1ppm)±0.03mg/L±測定値の3%±0.010mg/L ±測定値の5%糖度(Brix値)/±0.2%、屈折率/±0.0003、温度/±1℃-
測定範囲% 0.0~85.0%、温度 0.0~80.0℃0~1000ppm---20~500度(ホルマジン標準液による)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト