17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ポータブル温度計 HIシリーズ

ポータブル温度計 HIシリーズ

通常単価(税別)
29,02431,546
税込単価
31,92634,701

HIシリーズのポータブル温度計です。2本のセンサーを同時使用可能で最低・最高温...

詳細情報を確認する
  • サイズ
    長さ150×幅80×厚さ36mm
  • 重量
    235g

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    製品仕様

    型番サイズ重量精度
    61-0117-84長さ150×幅80×厚さ36mm235g±0.2%FS
    61-0117-85長さ150×幅80×厚さ36mm235g±0.2%FS
    61-0117-97長さ150×幅80×厚さ36mm235g±0.5度(-100.0~999.9度)、±1度(それ以外)
    61-0117-98長さ150×幅80×厚さ36mm235g±0.5度(-100.0~999.9度);±1度(それ以外)
    61-0117-99長さ150×幅80×厚さ36mm235g±0.5度(-100.0~999.9度);±1度(それ以外)

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • メーカー型番

    • 詳細

    • 精度

    • 使用環境

    • 付属センサー

    • 検出単位

    • 自動電源オフ

    • 使用可能な温度センサー

    • 防水

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中

    メーカー型番

    詳細

    精度

    使用環境

    付属センサー

    検出単位

    自動電源オフ

    使用可能な温度センサー

    防水

    電源

    測定範囲

    付属品

    最小発注数量
    HI935002
    日常防水
    ±0.2%FS
    -
    -
    -
    -
    HI766シリーズ×2本
    -
    単三アルカリ電池3個
    -50.0~1350℃
    温度センサーなし、単三アルカリ電池3個、樹脂製保護ケース等
    1個
    HI935005
    -
    ±0.2%FS
    -10~50℃
    なし
    0.1℃(-50.0~199.9℃)、1℃(それ以外)
    -
    -
    日常防水
    単三アルカリ電池 3個
    -50.0~1350℃
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    31,546
    ( 34,701 )
    7日目
    29,024
    ( 31,926 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    HIシリーズのポータブル温度計です。
    2本のセンサーを同時使用可能で最低・最高温度も表示できます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ポータブル温度計 HIシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポータブル温度計 HIシリーズ
    デジタル温度計 SK-1260シリーズ
    温湿度記録計 ST-50シリーズ
    ペンタイプ温湿度計 PCシリーズ
    デジタル温度計 防水防滴タイプ TX10シリーズ
    デジタル温湿度計 TT-538シリーズ
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格29,024-25,592 -159,034 -12,154 -22,000 -5,000
    通常出荷日7日目1日目26日目〜1日目〜1日目1日目
    サイズ長さ150×幅80×厚さ36mm66×25×175mm300×105×245mm167×33×15mm151×56×33mm(突起部除く)182×25×148mm
    重量235g約200g(電池含む)約2.8kg約49g(電池含む)約180g(電池含む)約380g

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト