17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Kタイプサーモカップルセンサー用延長ケーブル(1m)) HI 766EX 61-0116-96

Kタイプサーモカップルセンサー用延長ケーブル(1m)) HI 766EX

通常単価(税別)
10,000
税込単価
11,000
通常出荷日:7日目

Kタイプサーモカップルセンサー用の延長ケーブルです。【サイズ】1m

  • メーカー型番
    HI766EX

型番:

61-0116-96
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番 メーカー品番 JANコード 仕様
61-0116-96 HI766EX 4580304564768 センサー用延長ケーブル1m

61-0116-96の仕様・寸法情報

メーカー型番
HI766EX
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-0116-96
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,000
( 11,000 )
7日目

詳細情報

基本情報

Kタイプサーモカップルセンサー用の延長ケーブルです。
【サイズ】1m

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Kタイプサーモカップルセンサー用延長ケーブル(1m)) HI 766EXの型番61-0116-96のページです。 型番61-0116-96に関する仕様情報を記載しております。
Kタイプサーモカップルセンサー用延長ケーブル(1m)) HI 766EXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Kタイプサーモカップルセンサー用延長ケーブル(1m)) HI 766EX
Kタイプサーモカップルセンサー HI 766シリーズ
延長ケーブル
K熱電対用延長ケーブル5m 0554-0592
K熱電対センサ延長ケーブル
赤外線カメラExシリーズ用オプション
メーカーアズワンアズワンライン精機テストーマザーツールFLIR
通常価格10,0009,900 -4,18315,2434,876 -61,962
通常出荷日7日目7日目10日目7日目在庫品1日目〜19日目
メーカー型番HI766EX-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト