ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

HI98311,HI98312用専用EC電極 HI 73311

HI98311,HI98312用専用EC電極 HI 73311 61-0116-03
通常単価(税別)
14,250
税込単価
15,675
通常出荷日:7日目

【特長】・HI98311、HI98312用専用EC電極・型番:HI73311

型番:

61-0116-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0116-03の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

  • メーカー型番:HI73311
  • 適用型番:HI98311、HI98312

型番リスト

表示件数
型番
61-0116-03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,250
( 15,675 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HI98311、HI98312用専用EC電極
・型番:HI73311

商品担当おすすめ

  • pH計 ペンタイプ 1-062 画像

    アズワン

    pH計 ペンタイプ 1-062

    【特長】先端が細く、テストチューブにも使用できます。測定範囲はpH/-1.00~+15.00、温度/0~60℃。分解能が、pH/0.01、温度/0.1℃であり、精度はpH/±0.01、温度/±1.0℃。オートパワーオフ(10分)機能付き。防塵・防水加工(IP57)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HI98311,HI98312用専用EC電極 HI 73311の型番61-0116-03のページです。 型番61-0116-03に関する仕様情報を記載しております。
HI98311,HI98312用専用EC電極 HI 73311のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HI98311,HI98312用専用EC電極 HI 73311
専用pH/EC/℃一体型電極(HI991300N,HI991301N用) HI 1288
EC電極 HI763100
pH電極 HI10430
DO電極 HI764080
EC標準液(スタンダードタイプ) HIシリーズ
メーカーアズワンアズワン東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワン
通常価格14,25036,99874,96643,35772,6833,300 -
通常出荷日7日目7日目6日目9日目8日目1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト