ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

電極保存液 HI 70300シリーズ

電極保存液 HI 70300シリーズ 61-0114-75
通常単価(税別)
3,000
税込単価
3,300
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・電極洗浄液(油脂分の除去用)HI7077Lです・油脂分の除去用・500mL

詳細を確認

型番:

61-0114-75
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0114-75の仕様・寸法情報

内容
-
容量(mL)
500

商品情報

【商品仕様】
   型番:61-0114-75
・500mL
・メーカー型番:HI70300L
・JANコード:4580304562306

型番リスト

表示件数
型番
61-0114-7561-0114-75

内容

容量

(mL)

最小発注数量
-
500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,000
( 3,300 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電極洗浄液(油脂分の除去用)HI7077Lです
・油脂分の除去用
・500mL

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電極保存液 HI 70300シリーズの型番61-0114-75のページです。 型番61-0114-75に関する仕様情報を記載しております。
電極保存液 HI 70300シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電極保存液 HI 70300シリーズ
ラコムテスター用電極保存液
EC標準液(スタンダードタイプ) HIシリーズ
pH標準液(テクニカルタイプ)証明書付 HIシリーズ
pHメーター用標準液 513500シリーズ
pH電極用内部液
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン東京硝子器械
通常価格3,0006,4903,300 -5,402 -7,200 -1,990
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト