17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

EC標準液(スタンダードタイプ) HIシリーズ

EC標準液(スタンダードタイプ) HIシリーズ
通常単価(税別)
3,3008,075
税込単価
3,6308,883
通常出荷日:1日目~7日目

アズワン pH計・導電率計 EC標準液(スタンダードタイプ) HIシリーズ。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

  • 型番:61-0114-35
  • 5000μS/cm 20mL×25袋(証明書付)

 

  • 型番:61-0114-77
  • 12.88mS/cm 230mL

 

  • 型番:61-0114-79
  • 1413μS/cm 230mL

 

  • 型番:61-0114-82
  • 84μS/cm 230mL

型番リスト

表示件数

内容

商品詳細種別

最小発注数量
5000μS/cm 20mL×25袋(証明書付)
(スタンダードタイプ)5000μS/cm証明書付
1個
12.88mS/cm 230mL
(スタンダードタイプ)12880μS/cm(12.88mS/cm)
1個
1413μS/cm 230mL
(スタンダードタイプ)1413μS/cm
1個
84μS/cm 230mL
(スタンダードタイプ)84μS/cm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,075
( 8,883 )
7日目
3,300
( 3,630 )
7日目
3,300
( 3,630 )
1日目
3,300
( 3,630 )
1日目

詳細情報

基本情報

アズワン pH計・導電率計 EC標準液(スタンダードタイプ) HIシリーズ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

EC標準液(スタンダードタイプ) HIシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EC標準液(スタンダードタイプ) HIシリーズ
pH標準液(テクニカルタイプ)証明書付 HIシリーズ
PH標準液
pH標準液
pHメーター用標準液 513500シリーズ
電極保存液 HI 70300シリーズ
メーカーアズワンアズワン東京硝子器械ケニスアズワンアズワン
通常価格3,300-5,402 -8,524 -4,160 -7,200 -3,000
通常出荷日1日目〜1日目〜6日目〜8日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト