17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

汎用ORP複合電極(BNCコネクター) HIシリーズ 61-0113-80

汎用ORP複合電極(BNCコネクター) HIシリーズ

通常単価(税別)
40,824
税込単価
44,906
通常出荷日:7日目

再注入式ガラスボディORP複合電極推奨測定温度は20~40℃、測定範囲はORP、温度-5~100℃

詳細を確認
  • 商品詳細種別
    汎用ORP電極

型番:

61-0113-80
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0113-80の仕様・寸法情報

測定範囲
ORP、温度 -5~100℃
ケーブル種類
同軸
コネクター
BNC
ボディ材質
ガラス
最大圧力
0.1bar
種類
再注入式ガラスボディORP複合電極
推奨測定温度
20~40℃
先端材質
プラチナピン
長さ
1m
電極液絡部種類
シングル
電極液絡部素材
セラミック
内蔵温度センサー
無し
内蔵増幅器
無し
比較電極部
液絡部 シングル
比較電極部 内部液
Ag/AgCl
流出量
15~20μL/H
商品詳細種別
汎用ORP電極
内部液
KCl 3.5M+AgCl

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-0113-80

測定範囲

ケーブル種類

コネクター

ボディ材質

最大圧力

種類

推奨測定温度

先端材質

長さ

電極液絡部種類

電極液絡部素材

内蔵温度センサー

内蔵増幅器

比較電極部

比較電極部 内部液

流出量

内部液

最小発注数量
ORP、温度 -5~100℃
同軸
BNC
ガラス
0.1bar
再注入式ガラスボディORP複合電極
20~40℃
プラチナピン
1m
シングル
セラミック
無し
無し
液絡部 シングル
Ag/AgCl
15~20μL/H
KCl 3.5M+AgCl
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,824
( 44,906 )
7日目

詳細情報

基本情報

再注入式ガラスボディORP複合電極
推奨測定温度は20~40℃、測定範囲はORP、温度-5~100℃

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

汎用ORP複合電極(BNCコネクター) HIシリーズの型番61-0113-80のページです。 型番61-0113-80に関する仕様情報を記載しております。
汎用ORP複合電極(BNCコネクター) HIシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
汎用ORP複合電極(BNCコネクター) HIシリーズ
イオン電極(コネクター防水仕様)
電極保存液 HI 70300シリーズ
pH/ORP計 ORP電極MK-2101
pH/ORP計 ORP電極 OR-2101
電気伝導率セル/ORP複合センサ
メーカーアズワンサーモフィッシャーサイエンティフィックアズワン笠原理化工業笠原理化工業三商
通常価格40,824126,350 -3,00038,63627,05324,550 -
通常出荷日7日目1日目〜1日目35日目35日目7日目〜
商品詳細種別汎用ORP電極-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト