17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

超音波厚さ計 CTS-30A
FTS
クロックインジケータ 0646シリーズ
アズワン
高精度デジタル微差圧計 GC02
長野計器
壁掛け式温度計 HI 146-00 61-0113-47

壁掛け式温度計 HI 146-00

通常単価(税別)
22,540
税込単価
24,794
通常出荷日:7日目

【特長】・中心温度の継続チェックに最適な壁掛け式・2mケーブルの付いたサーミスタセンサーで、測定するポ...

詳細を確認
  • メーカー型番
    HI146-00

型番:

61-0113-47
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0113-47の仕様・寸法情報

メーカー型番
HI146-00
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-0113-47
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,540
( 24,794 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中心温度の継続チェックに最適な壁掛け式
・2mケーブルの付いたサーミスタセンサーで、測定するポイント毎に 設置可能な壁掛け式。
・センサーは先端は鋭角なので 食品の中心温度測定にも最適です。
・またハンナ独自のCal check機能を備え、電源を入れると自動 的に内部回路をチェックし異常の有無を確認します。
【商品仕様】
・測定範囲:-50.0~150.0℃
・検出単位:0.1℃
・精度:±0.3℃(-20~90℃)、±0.5℃(それ以外)
・センサー部:長さ 160mm、直径 3mm(2mケーブル付)ステンレス製
・使用環境:0~50℃
・電源:単三アルカリ電池 1個
・サイズ:長さ86×幅110×厚さ43mm (本体のみ)
・重さ:150g
・セット内容:本体、単三アルカリ電池1個、取扱説明書

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

壁掛け式温度計 HI 146-00の型番61-0113-47のページです。 型番61-0113-47に関する仕様情報を記載しております。
壁掛け式温度計 HI 146-00のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
壁掛け式温度計 HI 146-00
壁掛け式隔測温度計 VB-100シリーズ
デジタル温湿度計(置き型・壁掛け対応)
百葉箱(壁掛け型6号)
佐藤 シグマ2型温度記録計(クォーツ式) (7230-00)
Kタイプサーモカップルセンサー HI 766シリーズ
メーカーアズワンアズワンシンワ測定大平産業佐藤計量器製作所アズワン
通常価格22,54019,218 -3,734 -54,64754,89011,000 -
通常出荷日7日目1日目在庫品1日目〜4日目7日目7日目
メーカー型番HI146-00VB-100P----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト