17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

専用pH/EC/℃一体型電極(HI991300N,HI991301N用) HI 1288 61-0113-29

専用pH/EC/℃一体型電極(HI991300N,HI991301N用) HI 1288

通常単価(税別)
36,998
税込単価
40,698
通常出荷日:7日目

【特長】・専用pH/EC複合電極(HI 991300N、HI 991301N用)【商品仕様】・1mケー...

詳細を確認

    型番:

    61-0113-29
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-0113-29
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    36,998
    ( 40,698 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・専用pH/EC複合電極(HI 991300N、HI 991301N用)
    【商品仕様】
    ・1mケーブル付

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    専用pH/EC/℃一体型電極(HI991300N,HI991301N用) HI 1288の型番61-0113-29のページです。 型番61-0113-29に関する仕様情報を記載しております。
    専用pH/EC/℃一体型電極(HI991300N,HI991301N用) HI 1288のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    専用pH/EC/℃一体型電極(HI991300N,HI991301N用) HI 1288
    HI98311,HI98312用専用EC電極 HI 73311
    ポータブル導電率計 HI8733N
    EC電極 HI763100
    ハンナ 導電率計 Dist3 HI98303N
    pH電極 HI10430
    メーカーアズワンアズワン東京硝子器械東京硝子器械三商東京硝子器械
    通常価格36,99814,25086,13574,96613,32643,357
    通常出荷日7日目7日目7日目6日目6日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト