17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

18-8 深型組バット ABT-07シリーズ

18-8 深型組バット ABT-07シリーズ
通常単価(税別)
3,98117,294特別価格
税込単価
4,37919,023特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~10日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(L)

底内寸法

(mm)

外寸法

(mm)

商品詳細種別

内容量

最小発注数量
5
290×190
330×230×H85
深型組バット 7号
1個
1個
16
430×300
474×342×H112
深型組バット 12号
1個
1個
30
500×350
555×395×H150
深型組バット 14号
1個
1個
45
580×390
640×445×H185
深型組バット 16号
1個
1個
45
580×390
640×445×H185
深型組バット 16号手付
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,981
( 4,379 )
9日目
9,7217,866
( 8,653 )
1日目
10,575
( 11,633 )
1日目
16,094
( 17,703 )
10日目
17,294
( 19,023 )
10日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

18-8 深型組バット ABT-07シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18-8 深型組バット ABT-07シリーズ
ステンレス角型バット SUS304
ステン蓋付バット
ステンレス深型組バット 13号(本体のみ)
浅型バット エコクリーン
アルミトレー角型
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,981-4,261 -3,513 -2,994 -2,860 -10,200 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
材質ステンレスステンレスステンレス-ステンレスアルミ
商品タイプバットバットバットバット・トレーバット・トレーバット・トレー
材質詳細SUS304ステンレス(SUS304)本体、フタ:ステンレス(SUS304)---
内容量1個1枚1枚1枚-1パック(100枚)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バット・トレー(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト