17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

testo465 61-0105-35

testo465

通常単価(税別)
51,782
税込単価
56,960
通常出荷日:8日目

【特長】・光学式で接触せずに回転数を計測できます。・測定対象にリフレクタを貼り付け、目に見える赤色光を...

詳細を確認

    型番:

    61-0105-35
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0105-35の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0105-35
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    51,782
    ( 56,960 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・光学式で接触せずに回転数を計測できます。
    ・測定対象にリフレクタを貼り付け、目に見える赤色光をリフレクタに当てるだけで、簡単に計測できます。
    ・片手でできる簡単操作。
    ・平均値・最大/最小値・最新値を保存。
    ・最大600mm離れた対象物を計測可能。
    【商品仕様】
    ・計測範囲:+1~+99,999rpm
    ・精度±1digit:測定値の±0.02%
    ・分解能:0.01rpm(+1~+99.99rpm)、0.1rpm(+100~+999.9rpm)、1rpm(+1,000~+99,999rpm)
    ・動作温度:0~+50°C
    ・バッテリの種類:単3乾電池×2
    ・バッテリ寿命:40時間
    ・外形寸法:144×58×20mm
    ・質量:145g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    testo465の型番61-0105-35のページです。 型番61-0105-35に関する仕様情報を記載しております。
    testo465のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    testo465
    testo460 ポケットライン回転計
    ストロボスコープ TKRS
    デジタル回転計(接触・非接触両用)
    オプティカル・タコメーター AD-5172 61-4672-41
    ローラ式エンコーダ 検出器 SE-T2シリーズ
    メーカーアズワンアズワン日本エスケイエフカスタムアズワンニデックドライブテクノロジー
    通常価格51,78232,835168,751 -17,600 -19,80026,000 -
    通常出荷日8日目12日目19日目1日目10日目4日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト