17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

testo623 高精度卓上式グラフィック温・湿度計 61-0104-45

testo623 高精度卓上式グラフィック温・湿度計

通常単価(税別)
36,878
税込単価
40,566
通常出荷日:26日目

【特長】・温度・湿度の推移をグラフ表示ー過去12週間分の計測値を見ることができます。(グラフ間隔は5m...

詳細を確認
  • メーカー型番
    0560 6230

型番:

61-0104-45
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0104-45の仕様・寸法情報

メーカー型番
0560 6230
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-0104-45
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,878
( 40,566 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度・湿度の推移をグラフ表示ー過去12週間分の計測値を見ることができます。(グラフ間隔は5min、10min、1h、2h、24hで切換え)
・現在および過去の温湿度の計測値と日付・時間を表示します。
・大きくて見やすいディスプレイを採用。
【商品仕様】
・計測範囲:湿度/0~100%rh、温度/-10~+60℃
・精度±1digit:湿度(25℃時)/±2%rh(10~90%)、±3%rh(その他の範囲)、温度/±0.4℃(25℃時)
・分解能:湿度/0.1%rh、温度/0.1℃
・単位:℃、%rh、td(露点)、wetbulb(湿球温度)
・計測頻度:20秒
・外形寸法:105×185×36mm
・質量:240g(バッテリ除く)
・バッテリ:単3乾電池×4
・バッテリ寿命約1年

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

testo623 高精度卓上式グラフィック温・湿度計の型番61-0104-45のページです。 型番61-0104-45に関する仕様情報を記載しております。
testo623 高精度卓上式グラフィック温・湿度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
testo623 高精度卓上式グラフィック温・湿度計
高精度卓上式グラフィック温湿度計
高精度卓上式温湿度・気圧計
テストー 卓上式温湿度計
高精度デジタル温度・湿度計
高精度放射温度計
メーカーアズワンテストーテストーテストー三商堀場製作所
通常価格36,87833,24249,85315,00015,000 -48,299
通常出荷日26日目1日目1日目2日目在庫品1日目〜1日目
メーカー型番0560 6230-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト