17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アズワン 黒体テープ 61-0104-19

アズワン 黒体テープ

通常単価(税別)
17,000
税込単価
18,700
通常出荷日:12日目

【仕様】・鏡面仕上げされた金属表面等、光沢のある測定対象物の表面に貼付。・放射温度計で表面温度を測定す...

詳細を確認
  • メーカー型番
    0554 0051

型番:

61-0104-19
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0104-19の仕様・寸法情報

メーカー型番
0554 0051
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-0104-19
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,000
( 18,700 )
12日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・鏡面仕上げされた金属表面等、光沢のある測定対象物の表面に貼付。
・放射温度計で表面温度を測定するのに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アズワン 黒体テープの型番61-0104-19のページです。 型番61-0104-19に関する仕様情報を記載しております。
アズワン 黒体テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズワン 黒体テープ
テストー 黒体テープ
黒体テープ,耐熱温度:250℃
堀場 黒体テープ (放射温度計ITシリーズ用)
アズワン 壁面アタッチメント
堀場 黒体スプレー (放射温度計ITシリーズ用)
メーカーアズワンテストーアズワン堀場製作所アズワン堀場製作所
通常価格17,00015,9807,476 -11,4282,000 -4,924
通常出荷日12日目4日目1日目〜4日目1日目4日目
メーカー型番0554 0051-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト