17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

testo905-T1 スティック型中心温度計 61-0104-08

testo905-T1 スティック型中心温度計

通常単価(税別)
16,000
税込単価
17,600

【特長】・ディスプレイは回転可能。【商品仕様】・プローブのタイプ:K熱電対(N...

詳細情報を確認する
  • メーカー型番
    0560 9055

型番:

61-0104-08
解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    数量:

    61-0104-08の仕様・寸法情報

    メーカー型番
    0560 9055
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-0104-08
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,000
    ( 17,600 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ディスプレイは回転可能。
    【商品仕様】
    ・プローブのタイプ:K熱電対(NiCr-Ni)
    ・計測範囲:-40~+350℃(短時間の場合/~+500℃)
    ・精度±1digit:±1℃(-40~+99.9℃)、計測値の±1%(+100~+500℃)
    ・分解能:0.1℃
    ・応答速度:10秒
    ・動作温度:0~+40℃
    ・バッテリの種類:単4電池×3(寿命/約1,000時間)
    ・外形寸法:φ3x200(長さ)mm
    ・質量:80g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    testo905-T1 スティック型中心温度計の型番61-0104-08のページです。 型番61-0104-08に関する仕様情報を記載しております。
    testo905-T1 スティック型中心温度計のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    testo905-T1 スティック型中心温度計
    スティック型表面温度計 testo905-T2
    Testo 905-T2 スティックタイプ表面温度計
    testo605-H1 スティック型温湿度計
    温湿度計(スティックタイプ)
    -50/+350℃ デジタル温度計 (スティック型)
    メーカーアズワン東京硝子器械三商アズワンテストーエスコ
    通常価格16,00020,86021,00021,88621,68021,000
    通常出荷日15日目5日目1日目1日目1日目1日目
    メーカー型番0560 9055--0560 6053--
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト