17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリコン製ホース(5m) 61-0103-88

シリコン製ホース(5m)

通常単価(税別)
10,000
税込単価
11,000
通常出荷日:12日目

ピトー管と圧力プローブを接続するためのシリコン製のホースです。

    型番:

    61-0103-88
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0103-88の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0103-88
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,000
    ( 11,000 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    ピトー管と圧力プローブを接続するためのシリコン製のホースです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シリコン製ホース(5m)の型番61-0103-88のページです。 型番61-0103-88に関する仕様情報を記載しております。
    シリコン製ホース(5m)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シリコン製ホース(5m)
    着脱型瞬間流量計 コーナーステーションノズル M2-20
    樹脂製フローメータ RK20Tシリーズ
    流量計付ホース接続電動ポンプ (100V) オイル 油
    流量計付ホース接続電動ポンプ K33EVPH-56シリーズ
    簡易デジタル式流量計
    メーカーアズワンエウゼフローコフロックアズワンアズワンアクアシステム
    通常価格10,00097,5009,372 -343,859234,546 -44,011
    通常出荷日12日目5日目9日目〜7日目95日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    流量計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト