17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

testo460 ポケットライン回転計 61-0103-34

testo460 ポケットライン回転計

通常単価(税別)
32,835
税込単価
36,119
通常出荷日:12日目

【特長】・LEDマーカー付。・ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付。【商品仕様】・計測範...

詳細を確認

    型番:

    61-0103-34
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0103-34の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0103-34
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    32,835
    ( 36,119 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・LEDマーカー付。
    ・ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付。
    【商品仕様】
    ・計測範囲:100~29,999rpm
    ・分解能:0.1rpm(100~999.9rpm)、1rpm(1,000~29,999rpm)
    ・精度:計測値の±0.02%
    ・単位:rpm,rps
    ・動作温度:0~+50℃
    ・付属品:出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池
    ・バッテリの種類:単4アルカリ乾電池×2本
    ・バッテリ寿命:20時間(バックライトオフの場合)
    ・外形寸法:119×46×25mm(保護キャップ装着時)
    ・質量:85g(保護キャップおよび電池含む)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    testo460 ポケットライン回転計の型番61-0103-34のページです。 型番61-0103-34に関する仕様情報を記載しております。
    testo460 ポケットライン回転計のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    testo460 ポケットライン回転計
    testo465
    デジタル回転計
    回転計(非接触型)
    デジタル回転計オプション
    接触・非接触回転計
    メーカーアズワンアズワンカイセエスコカスタムA-Gas Japan(旧FUSO)
    通常価格32,83551,78232,63432,7541,408 -25,220
    通常出荷日12日目8日目18日目1日目在庫品1日目〜5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト