17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

捕集管加温装置 GTH-1(ガステック) 61-0102-59

捕集管加温装置 GTH-1(ガステック)

通常単価(税別)
57,820
税込単価
63,602
通常出荷日:10日目

有害大気汚染物質アルデヒド類の捕集の際、捕集管を直流電圧で露天以上に加温させて水分の凝縮を防ぎ、雨天な...

詳細を確認

    型番:

    61-0102-59
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0102-59の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0102-59
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    57,820
    ( 63,602 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    有害大気汚染物質アルデヒド類の捕集の際、捕集管を直流電圧で露天以上に加温させて水分の凝縮を防ぎ、雨天などの高湿度時でも確実なサンプリングができます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    捕集管加温装置 GTH-1(ガステック)の型番61-0102-59のページです。 型番61-0102-59に関する仕様情報を記載しております。
    捕集管加温装置 GTH-1(ガステック)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    捕集管加温装置 GTH-1(ガステック)
    捕集管加温装置 GTH-1【アルデヒド類捕集】
    固体捕集管 活性炭 251S2-20
    固体捕集管 シリカゲル 252S2-20
    ガス検知管
    ガステック ガス検知管 71 メチルメルカプタン
    メーカーアズワンガステックガステックガステックアズワン三商
    通常価格57,82057,8204,0004,0002,673 -2,400
    通常出荷日10日目10日目1日目1日目1日目〜3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    検知管カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト