ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

延長採取管 351Aシリーズ

延長採取管 351Aシリーズ 61-0102-23
通常単価(税別)
27,000
税込単価
29,700
通常出荷日:1日目

【製品仕様】・マンホール・タンク内等の測定時に用いる延長採取管です。・30m先の遠隔測定に用います。

詳細を確認

型番:

61-0102-23
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0102-23の仕様・寸法情報

長さ
30m
商品詳細種別
(30m)

商品情報

  • マンホール・タンク内等の測定時に用いる延長採取管
  • 30m先の遠隔測定に用います。
  • 仕様 長さ:30m

型番リスト

表示件数
型番
61-0102-2361-0102-23

長さ

商品詳細種別

最小発注数量
30m
(30m)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,000
( 29,700 )
1日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・マンホール・タンク内等の測定時に用いる延長採取管です。
・30m先の遠隔測定に用います。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

延長採取管 351Aシリーズの型番61-0102-23のページです。 型番61-0102-23に関する仕様情報を記載しております。
延長採取管 351Aシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
延長採取管 351Aシリーズ
ガス採取器 APシリーズ
ガス採取器(ガステック) GVシリーズ
TPA・毒ガス用延長コード 5m 接続アダプタ付
デジタル酸素濃度計 XO-326ⅡA
酸素毒性ガス検知警報器GOT-110A2
メーカーアズワンアズワンアズワン東京硝子器械アズワンガステック
通常価格27,00020,714 -21,85016,22487,220 -85,536
通常出荷日1日目1日目〜1日目11日目1日目〜19日目

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト