17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SK-RHG専用湿球布 60本入 61-0097-14

SK-RHG専用湿球布 60本入

通常単価(税別)
14,961
税込単価
16,457
通常出荷日:8日目

【特長】・アスマンSK-RHG専用の湿球布・特殊湿球布の為、ガーゼに比較し交換が簡単【商品仕様】・60...

詳細を確認
  • メーカー型番
    7450-70

型番:

61-0097-14
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0097-14の仕様・寸法情報

メーカー型番
7450-70
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-0097-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,961
( 16,457 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アスマンSK-RHG専用の湿球布
・特殊湿球布の為、ガーゼに比較し交換が簡単
【商品仕様】
・60本入り

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SK-RHG専用湿球布 60本入の型番61-0097-14のページです。 型番61-0097-14に関する仕様情報を記載しております。
SK-RHG専用湿球布 60本入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SK-RHG専用湿球布 60本入
SK-RHG用テルモ 2本組
温湿度記録計 ST-50用チャート紙5本入
デジタル温度湿度計(温度プローブ2本)
佐藤 カートリッジペン赤 12本入 (7238-06)
温度・湿度計(デジタル)【温度、相対湿度、露点、湿球温度、平衡含水率、圧力露点】
メーカーアズワンアズワンアズワンエスコ佐藤計量器製作所エスコ
通常価格14,96157,10012,0003,25022,32674,714
通常出荷日8日目7日目1日目1日目7日目2日目
メーカー型番7450-707450-50ST-50用チャート紙(5本入)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト