17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SK-RHG/S用アスマン用三脚 7450-40 61-0097-11

SK-RHG/S用アスマン用三脚 7450-40

通常単価(税別)
23,434
税込単価
25,777
通常出荷日:7日目

【特長】・アスマンSK-RHGシリーズ専用の三脚【商品仕様】・脚長さ最大:117cm

詳細を確認
  • メーカー型番
    7450-40

型番:

61-0097-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0097-11の仕様・寸法情報

メーカー型番
7450-40
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-0097-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,434
( 25,777 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アスマンSK-RHGシリーズ専用の三脚
【商品仕様】
・脚長さ最大:117cm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SK-RHG/S用アスマン用三脚 7450-40の型番61-0097-11のページです。 型番61-0097-11に関する仕様情報を記載しております。
SK-RHG/S用アスマン用三脚 7450-40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SK-RHG/S用アスマン用三脚 7450-40
アスマン計算尺 7450-80
アスマン式通風乾湿計 7450シリーズ
佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S109K (8080-40)
SK-RHG用テルモ 2本組
百葉箱 専用脚
メーカーアズワンアズワンアズワン佐藤計量器製作所アズワン大平産業
通常価格23,4342,900109,759 -20,71257,10035,000
通常出荷日7日目7日目7日目〜4日目7日目1日目〜
メーカー型番7450-407450-80--7450-50-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト