17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

温度表示器 SK-M460-T 61-0097-09

温度表示器 SK-M460-T

通常単価(税別)
129,968
税込単価
142,965
通常出荷日:7日目

【特長】・文字高約100mmの大型LEDを採用したデジタル温度表示器です。遠くからでも優れた視認性を発...

詳細を確認
  • メーカー型番
    SK-M460-T

型番:

61-0097-09
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0097-09の仕様・寸法情報

メーカー型番
SK-M460-T
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-0097-09
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
129,968
( 142,965 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・文字高約100mmの大型LEDを採用したデジタル温度表示器です。遠くからでも優れた視認性を発揮します。
・入力Pt100Ω(3線式)に対応しております
・壁取り付け型ですが、オプションで吊り下げも可能です
・オプションで、上下限警報機能付(注文時ご指定)も可能です。※ブザー、回転灯などの接続が可能です
・ご注意:本器は指示計のみで使用にはセンサが必要です。 一般空気用センサSR-56A-015(No.8091-10)との接続が最適です。また、用途に合わせて各種形状の温度センサも製作可能です。
【商品仕様】
・表示:7セグメントlED文字高約100mm
・表示範囲:-50~199.9℃
・表示精度:±(0.3+1digit)℃(ご使用時はセンサ精度をプラスしてください)
・使用環境:0~50℃85%Rh以下(結露なきこと)
・電源:DC12V約1.9W(専用ACアダプタ付属)注意:PSE認証はAC100Vでの取得品です。国内ではAC100Vでご使用ください
・寸法/質量:(W)463×(H)213×(D)65mm/約3.7Kg
・付属品:ACアダプタ、壁取り付け金具(4ヶ)、取扱説明書

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

温度表示器 SK-M460-Tの型番61-0097-09のページです。 型番61-0097-09に関する仕様情報を記載しております。
温度表示器 SK-M460-Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温度表示器 SK-M460-T
温度表示器
温度表示計(ワイヤレスタイプ)表示器
コードレス温湿度表示器 SK-M350R-TRH
温湿度変換器 表示部のみ SKシリーズ
薄型温度表示器 TP-300シリーズ
メーカーアズワン佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所アズワンアズワン
通常価格129,968127,988 -131,645143,32138,431 -83,525 -
通常出荷日7日目7日目1日目1日目7日目〜12日目〜
メーカー型番SK-M460-T-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト