17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

天ぷらメータ 箸型 61-0096-81

天ぷらメータ 箸型

通常単価(税別)
3,000
税込単価
3,300
通常出荷日:12日目

【特長】・持ち手部に温度計が付いているので揚げながら温度チェックが可能・箸部は滑りにくい形状でさびにく...

詳細を確認
  • メーカー型番
    1719-00

型番:

61-0096-81
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0096-81の仕様・寸法情報

メーカー型番
1719-00
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-0096-81
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,000
( 3,300 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち手部に温度計が付いているので揚げながら温度チェックが可能
・箸部は滑りにくい形状でさびにくいアルミニウム製です
・電源不要でエコな製品です
【商品仕様】
・型番:1719-00
・測定範囲:100~200℃
・測定精度:±5℃
・本体材質:ABS樹脂、アクリル樹脂(透明板)アルミニウム
・寸法/質量:φ26×(全長)350mm/約44g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

天ぷらメータ 箸型の型番61-0096-81のページです。 型番61-0096-81に関する仕様情報を記載しております。
天ぷらメータ 箸型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
天ぷらメータ 箸型
天ぷらメータ2型
オーブンメータ-
天ぷらメーター はし型
45x150mm 天ぷら用温度計
デジタル温度計 防水型
メーカーアズワン佐藤計量器製作所アズワンシンワ測定エスコシンワ測定
通常価格3,0004,0002,8002,9124,0005,498 -
通常出荷日12日目7日目15日目4日目1日目在庫品1日目
メーカー型番1719-00-1726-20---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト