17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

バイメタル式温度計用 保護管

バイメタル式温度計用 保護管

通常単価(税別)
8,0219,800
税込単価
8,82310,780
通常出荷日:7日目~8日目

バイメタル温度計用の保護管です。ボイラー、配管、釜等の中の液体を抜くことなく温度計を取り替えることが可...

詳細を確認
  • 詳細
    溶接式
  • 外ネジ
    R1/2
  • 材質
    SUS304
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • メーカー型番

  • 商品詳細種別

  • コード番号

  • 太さ/長さ(ネジ下)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

メーカー型番

商品詳細種別

コード番号

太さ/長さ(ネジ下)

最小発注数量
3304-00
保護管 φ10/150mm
3304-00
φ10/150mm※適応する温度計の感温部φ8
1個
3306-00
保護管 φ10/200mm
3306-00
φ10/200mm※適応する温度計の感温部φ8
1個
3300-00
保護管 φ10/50mm
3300-00
φ10/50mm
1個
3302-00
保護管 φ10/100mm
3302-00
φ10/100mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,110
( 8,921 )
8日目
9,800
( 10,780 )
7日目
9,000
( 9,900 )
8日目
8,021
( 8,823 )
7日目

詳細情報

基本情報

バイメタル温度計用の保護管です。
ボイラー、配管、釜等の中の液体を抜くことなく温度計を取り替えることが可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バイメタル式温度計用 保護管のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイメタル式温度計用 保護管
壁掛隔測式温度計用 保護管
壁掛け式隔測温度計 VB-100シリーズ
試薬試験用温度計
温度計ホルダー tsシリーズ
極細K熱電対(シース型・コネクター付き) DS-1200-Nシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格8,021-8,021 -19,062 -104,5113,677 -17,300 -
通常出荷日7日目〜7日目〜1日目35日目1日目1日目
詳細溶接式溶接式防滴仕様成績書付きふっ素樹脂製シース型・コネクター付き
外ネジR1/2-----
材質SUS304SUS304ケース/6ナイロン・ガラス30%、透明板/ガラス、リード/銅(CuT)・ニッケルメッキ水銀本体/PTFE(四フッ化エチレン)、Oリング/バイトンシース部/ステンレス(SUS316)、リード線/ニッケルメッキ・ふっ素樹脂(R)被覆
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング