17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

USL-400用 洗浄バスケット・カゴ 06シリーズ

USL-400用 洗浄バスケット・カゴ 06シリーズ

通常単価(税別)
47,28349,534
税込単価
52,01154,487
通常出荷日:7日目

腐食に強いステンレスを使用した洗浄槽・外装で、温度過昇防止・過電流保護・漏電遮断器などの安全機能を搭載...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 内寸法(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

内寸法

(mm)

最小発注数量
W350×D135×H110
1個
W368×D130×H100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,283
( 52,011 )
7日目
49,534
( 54,487 )
7日目

詳細情報

基本情報

腐食に強いステンレスを使用した洗浄槽・外装で、温度過昇防止・過電流保護・漏電遮断器などの安全機能を搭載したUSL-400洗浄機用のバスケットで、洗浄カゴで洗浄できない細かい洗浄物に使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

USL-400用 洗浄バスケット・カゴ 06シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USL-400用 洗浄バスケット・カゴ 06シリーズ
USL-600用 洗浄バスケット・カゴ 06シリーズ
卓上型超音波洗浄機用オプション 5.8L洗浄槽サイズ用洗浄カゴ
本体槽サイズ9.2L用オプション
洗浄カゴ USL-400用 06-0702
洗浄バスケット USL-400用 06-0701
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンエスエヌディエスエヌディ
通常価格47,283-60,858 -13,60030,02049,53447,283
通常出荷日7日目7日目10日目10日目7日目7日目
商品タイプその他その他----
用途器具器具----
その他オプションオプション----
対象機種USL-400USL-600US-5KS、704、804、304---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング