ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

本体槽サイズ9.2L用オプション

本体槽サイズ9.2L用オプション 61-0084-26
通常単価(税別)
30,020
税込単価
33,022
通常出荷日:10日目

【特長】・ステンレス製洗浄バスケット(孔径:Φ3mm)・洗浄カゴでは洗浄できない細かい洗浄物に対応・超...

詳細を確認

型番:

61-0084-26
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0084-26の仕様・寸法情報

外寸法(mm)
-
対象機種
US-10KS、705、805、10CS、10D、10JS、10NS、10RS、10PS、10ST、10WS、MD-10S
内寸法(mm)
W245×D190×H100
本体質量
-
商品詳細種別
本体槽サイズ9.2L用
-
-

商品情報

仕様

  • 対象機種:US-10KS、705、805、10CS、10D、10JS、10NS、10RS、10PS、10ST、10WS、MD-10S
  • 内寸法:W245×D190×H100mm

型番リスト

表示件数
型番
61-0084-2661-0084-26

外寸法

(mm)

対象機種

内寸法

(mm)

本体質量

最小発注数量
-
US-10KS、705、805、10CS、10D、10JS、10NS、10RS、10PS、10ST、10WS、MD-10S
W245×D190×H100
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,020
( 33,022 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製洗浄バスケット(孔径:Φ3mm)
・洗浄カゴでは洗浄できない細かい洗浄物に対応
・超音波の透過性とバスケット内部の水はけ性を考えた構造

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

本体槽サイズ9.2L用オプションの型番61-0084-26のページです。 型番61-0084-26に関する仕様情報を記載しております。
本体槽サイズ9.2L用オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
本体槽サイズ9.2L用オプション
卓上型超音波洗浄機用オプション 5.8L洗浄槽サイズ用洗浄カゴ
USL-600用 洗浄バスケット・カゴ 06シリーズ
USL-400用 洗浄バスケット・カゴ 06シリーズ
洗浄バスケット 本体槽サイズ9.2L用 25-0742
洗浄バスケット 本体槽サイズ28.2L用 25-0754
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンエスエヌディエスエヌディ
通常価格30,02013,60060,858 -47,283 -29,85052,686
通常出荷日10日目10日目7日目7日目10日目10日目
商品詳細種別本体槽サイズ9.2L用本体槽サイズ5.8L用----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト