ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

卓上型超音波洗浄機用オプション 5.8L洗浄槽サイズ用洗浄カゴ

卓上型超音波洗浄機用オプション 5.8L洗浄槽サイズ用洗浄カゴ 61-0084-24
通常単価(税別)
13,600
税込単価
14,960
通常出荷日:10日目

【商品仕様】・ステンレス製洗浄カゴ(網目径:10mm)・洗浄物の出し入れに便利・超音波洗浄効果をできる...

詳細を確認

型番:

61-0084-24
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0084-24の仕様・寸法情報

対象機種
US-5KS、704、804、304
内寸法(mm)
W245×D110×H100
商品詳細種別
本体槽サイズ5.8L用
-
-

商品情報

【商品仕様】
   型番:61-0084-24
・対象機種:US-5KS、704、804、304
・内寸法:W245×D110×H100mm

型番リスト

表示件数
型番
61-0084-2461-0084-24

内寸法

(mm)

最小発注数量
W245×D110×H100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,600
( 14,960 )
10日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ステンレス製洗浄カゴ(網目径:10mm)
・洗浄物の出し入れに便利
・超音波洗浄効果をできる限り阻害しない構造

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

卓上型超音波洗浄機用オプション 5.8L洗浄槽サイズ用洗浄カゴの型番61-0084-24のページです。 型番61-0084-24に関する仕様情報を記載しております。
卓上型超音波洗浄機用オプション 5.8L洗浄槽サイズ用洗浄カゴのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上型超音波洗浄機用オプション 5.8L洗浄槽サイズ用洗浄カゴ
USL-600用 洗浄バスケット・カゴ 06シリーズ
USL-400用 洗浄バスケット・カゴ 06シリーズ
本体槽サイズ9.2L用オプション
洗浄カゴ 本体槽サイズ28.2L用 25-0755
洗浄カゴ 本体槽サイズ2.6L用 25-0734
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンエスエヌディエスエヌディ
通常価格13,60060,858 -47,283 -30,02030,0059,800
通常出荷日10日目7日目7日目10日目8日目10日目
対象機種US-5KS、704、804、304USL-600USL-400---
商品詳細種別本体槽サイズ5.8L用--本体槽サイズ9.2L用--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト