17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ハイタックテープ 白 #0153シリーズ

ハイタックテープ 白 #0153シリーズ
通常単価(税別)
27,00046,000
税込単価
29,70050,600

多用途に使用できる汎用性の高いハイタックテープのホワイトタイプ。

詳細情報を確認する
  • テープ長さ (m)
    32.9
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    商品情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    注文停止中

    テープ幅

    (mm)

    最小発注数量
    25.4
    5個
    50.8
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    27,000
    ( 29,700 )
    16日目
    46,000
    ( 50,600 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    多用途に使用できる汎用性の高いハイタックテープのホワイトタイプ。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ハイタックテープ 白 #0153シリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハイタックテープ 白 #0153シリーズ
    自己融着結束テープ ふしぎテープ
    パイオラン 仮設コード固定用テープ
    18mm x35m 不思議テープ(ホルダー付)
    No.9514 フィラメンテープ
    クリアラインテープNo.557
    メーカーアズワントラスコ中山ダイヤテックスエスコマクセルスリオンテックニチバン
    通常価格27,000-680 -99280071,026 -650
    通常出荷日15日目〜1日目〜1日目1日目4日目1日目
    テープ長さ(m)32.95020355020

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    仮止めテープ・結束テープ・フィラメントテープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト