17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル温湿度計SK-140TRH 61-0067-41

デジタル温湿度計SK-140TRH

通常単価(税別)
29,298
税込単価
32,228
通常出荷日:8日目

【特長】・持ち運びに便利なハンディタイプです・オートパワーオフ機能付で、電源切り忘れ時の無駄な乾電池の...

詳細を確認
  • メーカー型番
    SK-140TRH

型番:

61-0067-41
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0067-41の仕様・寸法情報

メーカー型番
SK-140TRH
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-0067-41
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,298
( 32,228 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち運びに便利なハンディタイプです
・オートパワーオフ機能付で、電源切り忘れ時の無駄な乾電池の消耗を防止します
・センサケーブルは、収納し易いカールコードを採用しました
・指示計をカメラ用三脚に固定することができ連続測定に便利です ◆用途:温度、湿度を簡単に測定できます。生産、物流、研究開発等の温湿度管理にご活用下さい。
【商品仕様】
・測定範囲:0.0~50.0℃、10.0~95.0%
・精度温度:±0.6℃、湿度:±3%Rh(at10~40℃)
・付属品:単4形アルカリ乾電池(lR03)4本、取扱説明書1冊、試験成績書1枚、ハードケース1個
・寸法:指示計(W)68×(H)168×(D)31mm、プローブφ14(先端部)×(l)220mm、コード長510mm
・重量:約190g(乾電池含む)、プローブ約83g(コード含む)
・電源:単4形アルカリ乾電池(lR03)4本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタル温湿度計SK-140TRHの型番61-0067-41のページです。 型番61-0067-41に関する仕様情報を記載しております。
デジタル温湿度計SK-140TRHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル温湿度計SK-140TRH
デジタル温湿度計 SK-120TRH
デジタル温湿度計
デジタル温湿度計(無線通信機能付)SK-110TRHーB
佐藤計量器製作所:コードレス温湿度表示器 SK-M350R-TRH
140mm 温度・湿度計 [白]
メーカーアズワンアズワンドリテック佐藤計量器製作所東京硝子器械エスコ
通常価格29,29826,6543,28027,000 -147,9902,340
通常出荷日8日目1日目1日目1日目〜5日目1日目
メーカー型番SK-140TRHSK-120TRH----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト