17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

壁掛型防水デジタル温度計 SK-100WP(61-0067-10) 61-0067-10

壁掛型防水デジタル温度計 SK-100WP(61-0067-10)

通常単価(税別)
12,000
税込単価
13,200
通常出荷日:12日目

【特長】・厨房等でのご使用時、遠くから温度を読み取れる文字高40mmの大型表示・センサを装着して丸洗い...

詳細を確認
  • メーカー型番
    SK-100WP

ご注意

  • 本品は温度計本体のみです。本品とは別に標準センサ「S100WP-01」が必要です。

型番:

61-0067-10
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

標準センサについてはこちらをご覧ください。

61-0067-10の仕様・寸法情報

メーカー型番
SK-100WP
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-0067-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,000
( 13,200 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厨房等でのご使用時、遠くから温度を読み取れる文字高40mmの大型表示
・センサを装着して丸洗い可能な防水タイプの温度計です
・本体は壁掛け対応、センサを付属のクリップで鍋などのふちに固定できます
・電源キーのみの簡単操作。
・ご注意:本器は指示計のみで使用にはセンサ8051-00が必要です。
【商品仕様】
・測定範囲:-10~110℃
・測定精度:±1℃
・分解能:0.1℃
・防水性能/JISC0920IP×7※(ただし指示計、センサ接続時)
・材質:ABS樹脂
・寸法/質量:約(W)122×(H)85×(D)30mm,/約205g(電池含む)
・電源/電池寿命:単4形電池4本/約1年(アルカリ電池ご使用時)

ご注意

  • 本品は温度計本体のみです。本品とは別に標準センサ「S100WP-01」が必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

壁掛型防水デジタル温度計 SK-100WP(61-0067-10)の型番61-0067-10のページです。 型番61-0067-10に関する仕様情報を記載しております。
壁掛型防水デジタル温度計 SK-100WP(61-0067-10)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
壁掛型防水デジタル温度計 SK-100WP(61-0067-10)
SK型固定車プレート式
壁掛型防水デジタル温度計(指示計)
壁掛型隔測式温度計
防水型デジタル温度計SK-270WP
防水型デジタル温度計 SK-270WP
メーカーアズワンユーエイキャスター佐藤計量器製作所東京硝子器械佐藤計量器製作所東京硝子器械
通常価格12,0001,070 -10,75823,030 -29,30011,900 -
通常出荷日12日目在庫品1日目〜1日目5日目〜4日目5日目
メーカー型番SK-100WP-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト