17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニマックスⅠ型最高最低温度計湿度計付 61-0066-64

ミニマックスⅠ型最高最低温度計湿度計付

通常単価(税別)
6,500
税込単価
7,150
通常出荷日:12日目

【特長】・最高・最低温度、現在の温度と湿度が一目でわかる便利な温湿度計。・事務所・温室・ビニールハウス...

詳細を確認
  • メーカー型番
    7308-00

型番:

61-0066-64
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0066-64の仕様・寸法情報

メーカー型番
7308-00
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-0066-64
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,500
( 7,150 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高・最低温度、現在の温度と湿度が一目でわかる便利な温湿度計。
・事務所・温室・ビニールハウスなどの管理の目安に
・電源不要でエコな製品です。
【商品仕様】
・測定範囲::温度-30~50℃、湿度25~95%Rh
・測定精度:温度±2℃湿度±5%Rh(30~80%Rhat15~25℃、その他は±8%Rh)
・1目盛:温度2℃湿度5%Rh
・寸法/質量:(W)180×(H)180×(D)35mm/約240g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニマックスⅠ型最高最低温度計湿度計付の型番61-0066-64のページです。 型番61-0066-64に関する仕様情報を記載しております。
ミニマックスⅠ型最高最低温度計湿度計付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニマックスⅠ型最高最低温度計湿度計付
ミニマックス II型 最高最低温度計
ミニマックス Ⅱ 最高最低温度計
最高最低温度計
デジタル温度計 最高・最低アラーム付
デジタル最高最低温度・湿度・気圧計
メーカーアズワン佐藤計量器製作所アズワン佐藤計量器製作所東京硝子器械エスコ
通常価格6,5004,5225,1003,60414,600 -36,500 -
通常出荷日12日目在庫品1日目1日目1日目5日目〜1日目
メーカー型番7308-00-7310-00---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト