17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ペンタイプPh計 SKシリーズ

ペンタイプPh計 SKシリーズ 61-0066-35
通常単価(税別)
13,490
税込単価
14,839
通常出荷日:8日目

【特長】・濡れた手でも操作可能な防水規格JIS C0920 IPX5に準拠したペンタイプpH計です・セ...

詳細を確認

型番:

61-0066-35
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0066-35の仕様・寸法情報

測定範囲
2.0~12.0pH、0.0~50.0℃
コード番号
6428-00
寸法/質量
φ38×(l)171mm/約82g(電池含む)
電源
lR44ボタン電池4個
分解能
温度/0.1℃、pH/0.1pH
測定精度
±0.3pH、±1.0℃
センサー
pH/ガラス電極内部液(KCl:無補充型)、温度/サーミスタ
付属品
lR44ボタン電池4個、ハンドストラップ
材質
ABS樹脂
-
-

商品情報

仕様

  • 測定範囲:2.0~12.0pH、0.0~50.0℃
  • 分解能:温度/0.1℃、pH/0.1pH
  • 測定精度:±0.3pH、±1.0℃
  • センサ:pH/ガラス電極内部液(KCl):無補充型、温度/サーミスタ
  • 材質:ABS樹脂
  • 寸法/質量:Φ38×(l)171mm/約82g(電池含む)
  • 電源/lR44ボタン電池4個
  • 付属品:lR44ボタン電池4個、ハンドストラップ
  • コード番号:6428-00
  • 消耗品:交換用センサ No.6431-00 660S CD:61-0066-38
  • 別途標準液が必要となります。有機溶剤、油、強酸、強アルカリ、界面活性剤など測定物によってはガラス電極を劣化させ寿命が著しく短くなる場合がございます

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-0066-3561-0066-35

測定範囲

コード番号

寸法/質量

分解能

測定精度

最小発注数量
2.0~12.0pH、0.0~50.0℃
6428-00
φ38×(l)171mm/約82g(電池含む)
温度/0.1℃、pH/0.1pH
±0.3pH、±1.0℃
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,490
( 14,839 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・濡れた手でも操作可能な防水規格JIS C0920 IPX5に準拠したペンタイプpH計です
・センサの交換が可能です
・3点キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、オートパワーオフ、安定表示機能、自動温度補償(ATC)機能、センサ感度表示機能を装備(センサの劣化状態をチェックでき、センサのメンテナンス、交換時期がよく分かります)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペンタイプPh計 SKシリーズの型番61-0066-35のページです。 型番61-0066-35に関する仕様情報を記載しております。
ペンタイプPh計 SKシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペンタイプPh計 SKシリーズ
デジタル酸化還元電位計メータ
鉄粉濃度計 SDMシリーズ
マザーツール データーロガーペン型pHメータ PH-222
データロガー導電率計
突き刺し形pH計 校正証明書付 SPH70 PC-9215II
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格13,49029,000313,00014,00042,68063,002
通常出荷日8日目1日目7日目1日目1日目19日目
電源lR44ボタン電池4個-単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)---
センサーpH/ガラス電極内部液(KCl:無補充型)、温度/サーミスタ-----
付属品lR44ボタン電池4個、ハンドストラップORP電極-pH4・7基準液×1、単4形電池×4、取扱説明書導電率/TDS/塩分濃度電極、SDカード(1GB)、ハードキャリングケース標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol
材質ABS樹脂ABS樹脂----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト