17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

61-0066-34
解除
    数量:

    61-0066-34の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    関連商品
    測定範囲
    0~50℃
    pH測定範囲
    -
    コード番号
    6425-90
    寸法/質量
    約φ3.8×(l)100mm、コード長約1.2m
    商品詳細種別
    PH計用温度センサ
    液絡部
    -
    測定精度
    ±0.5℃
    使用温度範囲(℃)
    -
    内部液
    -
    付属品
    -
    材質
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0066-3461-0066-34

    測定範囲

    pH測定範囲

    コード番号

    寸法/質量

    商品詳細種別

    液絡部

    測定精度

    使用温度範囲

    (℃)

    内部液

    付属品

    材質

    最小発注数量
    0~50℃
    -
    6425-90
    約φ3.8×(l)100mm、コード長約1.2m
    PH計用温度センサ
    -
    ±0.5℃
    -
    -
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,300
    ( 6,930 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    SK-640pH,SK-620PHIISK-650pH用オプションセンサです。
    高アルカリの測定用

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    pH計交換用センサー用電極の型番61-0066-34のページです。 型番61-0066-34に関する仕様情報を記載しております。
    pH計交換用センサー用電極のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    pH計交換用センサー用電極
    防水ポータブルpHメーター用 交換用電極
    防水pHメーター 交換センサー
    ポータブル防水溶存酸素メーター用交換電極 DO-500
    HORIBA pHメーター用 pH電極
    pH電極用内部液
    メーカーアズワンアズワンカスタムアズワンアズワン東京硝子器械
    通常価格6,30013,7659,94234,30436,300 -1,990
    通常出荷日15日目1日目6日目1日目1日目〜6日目
    商品タイプ関連商品pH計pH計関連商品関連商品関連商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました