17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

赤外線放射温度計 SKシリーズ
アズワン
放射温度計 ケニス
ケニス
非接触放射温度計 MT-9
マザーツール
ポケットバイメタル 温度計 2060シリーズ

ポケットバイメタル 温度計 2060シリーズ

通常単価(税別)
2,900
税込単価
3,190
通常出荷日:7日目~8日目

【特長】・携帯に便利なスポットチェック用温度計。・飛散防止カバーとクリップ付ケース付属・バイメタルの膨...

詳細を確認
  • 本体材質
    ステンレス、ガラス(透明板)ケース
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • メーカー型番

  • 詳細

  • 精度

  • 商品詳細種別

  • コード番号

  • 1目盛

  • 寸法/質量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

メーカー型番

詳細

精度

商品詳細種別

コード番号

1目盛

寸法/質量

測定範囲

最小発注数量
2060-11
-
±2℃
-10~110℃
2060-11
1℃
外径φ26、感温部φ4×130mm約14g
-10~110℃
1個
2060-20
-
±5℃
0~200℃
2060-20
2℃
外径φ26mm、感温部φ4×130mm約14g
0~200℃
1個
2060-45
精度±2℃
-
-40~50℃
2060-45
1℃
外径φ26、感温部φ4×130mm約14g
-40~50℃
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,900
( 3,190 )
7日目
2,900
( 3,190 )
8日目
2,900
( 3,190 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・携帯に便利なスポットチェック用温度計。
・飛散防止カバーとクリップ付ケース付属
・バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポケットバイメタル 温度計 2060シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポケットバイメタル 温度計 2060シリーズ
ポケットバイメタル温度計
デジタル温湿度計 TT-538シリーズ
デジタルポケット型温度計
バイメタル温度計 MSシリーズ
防水データロガー ポケットサイズ
メーカーアズワン佐藤計量器製作所アズワンエスコアズワン藤田電機
通常価格2,9002,8005,0002,8706,8408,888 -
通常出荷日7日目〜1日目〜1日目1日目在庫品1日目1日目
本体材質ステンレス、ガラス(透明板)ケース-ABS樹脂・PS(ポリスチレン)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング