17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

温度計止め
アズワン
石油類試験用ガラス製温度計
アズワン
防水型放射温度計 IP54
カスタム
赤液棒状温度計用 ケース 61-0065-27

赤液棒状温度計用 ケース

通常単価(税別)
2,060
税込単価
2,266
通常出荷日:1日目

30cmのガラス棒状温度計用の金属製保護ケースです。吊り下げ用の輪及び本体側面にクリップ付きで便利です

  • 材質
    SUS304

型番:

61-0065-27
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0065-27の仕様・寸法情報

メーカー型番
0955-00
商品詳細種別
SUS304 クリップ付 300mm
全長
-
コード番号
0955-00
材質
SUS304
-
-

絞り込み条件

  • メーカー型番

  • 商品詳細種別

  • 全長

  • コード番号

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-0065-27

メーカー型番

商品詳細種別

全長

コード番号

最小発注数量
0955-00
SUS304 クリップ付 300mm
-
0955-00
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,060
( 2,266 )
1日目

詳細情報

基本情報

30cmのガラス棒状温度計用の金属製保護ケースです。
吊り下げ用の輪及び本体側面にクリップ付きで便利です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

赤液棒状温度計用 ケースの型番61-0065-27のページです。 型番61-0065-27に関する仕様情報を記載しております。
赤液棒状温度計用 ケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
赤液棒状温度計用 ケース
バイメタル式温度計用 保護管
試薬試験用温度計
標準温度計
温度計センサー用スタンド FAC-2シリーズ
アスファルト用温度計 小型 2150シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,0608,021 -104,51121,661 -7,575 -8,300
通常出荷日1日目7日目〜35日目1日目〜1日目7日目
材質SUS304SUS304水銀水銀台部/鋳鉄(焼付塗装)、アーム/スチール(クロムメッキ)、クランプ/亜鉛合金ダイカスト(クロムメッキ)、耐熱ビニールキャップ付き鉄+Niメッキ、アルミ、ガラス(透明板)、ステンレスSUS304

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング