17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

二重管標準温度計 0021シリーズ

二重管標準温度計 0021シリーズ

通常単価(税別)
43,000122,766
税込単価
47,300135,043
通常出荷日:7日目~45日目

【特長】・当温度計は二重管温度計で、透明ガラス外管の中に、水銀の入ったガラス毛細管と目盛板が封じられて...

詳細を確認
  • 全長
    300mm
  • 外径
    φ6.7~φ7.2mm
未確定 22 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • メーカー型番

  • 詳細

  • 商品詳細種別

  • コード番号

  • 目盛

  • 校正ポイント

  • 校正書類の内容

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 15日以内
    • 17日以内
    • 26日以内
    • 45日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

仕様

メーカー型番

詳細

商品詳細種別

コード番号

目盛

校正ポイント

校正書類の内容

測定範囲

最小発注数量
木筒入
0021-00
試験成績書付
-50~0℃
0021-00
0.1C
-
-
-50~0℃
1個
木筒入
0021-01
試験成績書付
0~50℃
0021-01
0.1C
-
-
0~50℃
1個
木筒入
0021-02
試験成績書付
50~100℃
0021-02
0.1C
-
-
50~100℃
1個
木筒入
0021-03
試験成績書付
100~150℃
0021-03
0.1C
-
-
100~150℃
1個
木筒入
0021-04
試験成績書付
150~200℃
0021-04
0.1
-
-
150~200℃
1個
木筒入
0021-05
試験成績書付
200~250℃
0021-05
0.1C
-
-
200~250℃
1個
木筒入
0021-06
試験成績書付
250~300℃
0021-06
0.1C
-
-
250~300℃
1個
木筒入
0021-07
試験成績書付
300~360℃
0021-07
0.1C
-
-
300~360℃
1個
-
0021-00
木筒入
-50~0℃+校正成績書
-
0.1C
温度 0、-10、-20、-30、-40、-50℃
校正成績書
-50~0℃
1個
-
0021-01
木筒入
0~50℃+校正成績書
-
0.1C
温度 0、10、20、30、40、50℃
校正成績書
0~50℃
1個
-
0021-02
木筒入
50~100℃+校正成績書
-
0.1C
温度 60、70、80、90、100℃
校正成績書
50~100℃
1個
-
0021-03
木筒入
100~150℃+校正成績書
-
0.1C
温度 110、120、130、140、150℃
校正書類の内容:校正成績書測定範囲:100~150℃
-
1個
-
0021-04
木筒入
150~200℃+校正成績書
-
0.1
温度 160、170、180、190、200℃
校正成績書・校正証明書
150~200℃
1個
-
0021-05
木筒入
200~250℃+校正成績書
-
0.1C
温度 210、220、230、240、250℃
校正成績書
200~250℃
1個
-
0021-06
木筒入
250~300℃+校正成績書
-
0.1C
温度 260、270、280、290、300℃
校正成績書
250~300℃
1個
-
0021-07
木筒入
300~360℃+校正成績書
-
0.1C
温度 310、320、330、340、360℃
校正成績書
300~360℃
1個
-
0021-00
木筒入
-50~0℃+トレサビリティー書類一式(4点セット)
-
0.1C
温度 0、-10、-20、-30、-40、-50℃
校正成績書・校正証明書・トレサビリティー体系図・基準器成績書コピー
-50~0℃
1個
-
0021-03
木筒入
100~150℃+トレサビリティー書類一式(4点セット)
-
0.1
温度 110、120、130、140、150℃
校正成績書・校正証明書・トレサビリティー体系図・基準器成績書コピー
100~150℃
1個
-
0021-04
木筒入
150~200℃+トレサビリティー書類一式(4点セット)
-
0.1
温度 160、170、180、190、200℃
校正成績書・校正証明書・トレサビリティー体系図・基準器成績書コピー
150~200℃
1個
-
0021-05
木筒入
200~250℃+トレサビリティー書類一式(4点セット)
-
0.1C
温度 210、220、230、240、250℃
校正成績書・校正証明書・トレサビリティー体系図・基準器成績書コピー
200~250℃
1個
-
0021-06
木筒入
250~300℃+トレサビリティー書類一式(4点セット)
-
0.1C
温度 260、270、280、290、300℃
校正成績書・校正証明書・トレサビリティー体系図・基準器成績書コピー
250~300℃
1個
-
0021-07
木筒入
300~360℃+トレサビリティー書類一式(4点セット)
-
0.1C
温度 310、320、330、340、360℃
校正成績書・校正証明書・トレサビリティー体系図・基準器成績書コピー
300~360℃
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,264
( 84,990 )
15日目
43,000
( 47,300 )
15日目
49,000
( 53,900 )
7日目
49,067
( 53,974 )
7日目
58,151
( 63,966 )
7日目
74,538
( 81,992 )
7日目
87,273
( 96,000 )
7日目
107,259
( 117,985 )
7日目
85,695
( 94,265 )
45日目
46,000
( 50,600 )
17日目
52,000
( 57,200 )
17日目
56,927
( 62,620 )
26日目
66,235
( 72,859 )
26日目
82,939
( 91,233 )
26日目
95,914
( 105,505 )
26日目
115,816
( 127,398 )
26日目
92,594
( 101,853 )
26日目
63,799
( 70,179 )
26日目
73,115
( 80,427 )
26日目
89,834
( 98,817 )
26日目
102,818
( 113,100 )
26日目
122,766
( 135,043 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・当温度計は二重管温度計で、透明ガラス外管の中に、水銀の入ったガラス毛細管と目盛板が封じられています。
・各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

二重管標準温度計 0021シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q校正証明書の有効期限を教えてください。
A
校正証明書に有効期限はありません。一般に1年ごとの校正が推奨されています。また、校正の間隔についてはJISやISOにガイドラインがあるので、それらのガイドラインも参照してください。
Q定期的な校正は必要ですか?
A
計測器は使い続けることにより誤差が大きくなります。計測結果の信頼性を担保するため一般に1年ごとの校正が推奨されています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二重管標準温度計 0021シリーズ
標準温度計
三豊通商 テフロン保護管付測温抵抗体 TRM-041500
乾湿計 JCシリーズ
ふっ素樹脂被膜温度計 JCシリーズ
日本薬局方温度計 新規トレサ付 JCシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格43,000-21,661 -23,6851,350 -2,160 -68,489 -
通常出荷日7日目〜1日目〜8日目1日目〜1日目〜35日目〜
全長300mm300mm3500mm250mm300mm300mm
外径φ6.7~φ7.2mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト