17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

万能台座 CL8000-01シリーズ

万能台座 CL8000-01シリーズ

通常単価(税別)
36,00048,000
税込単価
39,60052,800
通常出荷日:15日目~19日目

コの字型・ユニット型の万能台座です。全長(mm):560・500

    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • 全長(mm)

    • 仕様

    • 型式

    • 商品詳細種別

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数

    全長

    (mm)

    仕様

    型式

    商品詳細種別

    最小発注数量
    560
    10Kg
    コの字型
    (コノ字型) <0101-105>
    1個
    500
    8Kg
    ユニット型
    (ユニット型) <0101-107>
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    48,000
    ( 52,800 )
    19日目
    36,000
    ( 39,600 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    コの字型・ユニット型の万能台座です。
    全長(mm):560・500

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    万能台座 CL8000-01シリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    万能台座 CL8000-01シリーズ
    万能台座(コノ字型) <0101-105>
    馬蹄型スタンド CL8004-03シリーズ
    万能組立スタンド
    傾斜ステージ TS2シリーズ
    台座 H形96×90mm
    メーカーアズワンクライミングアズワンアズワンアズワン東京硝子器械
    通常価格36,000-48,00021,000 -1,350 -20,26410,800
    通常出荷日15日目〜19日目15日目1日目19日目10日目

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト