ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

メスシリンダー ハイグレード CL2011シリーズ

メスシリンダー ハイグレード CL2011シリーズ 61-0058-02
通常単価(税別)
16,50014,775
税込単価
18,15016,253
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・メスシリンダー ハイグレード CL2011シリーズ・JIS R 3505 クラスAより高...

詳細を確認

型番:

61-0058-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0058-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
メスシリンダー
容量(ml)
2000
一目盛(ml)
200
外径×高さ(mm)
88×485

商品情報

【商品仕様】
・メスシリンダー ハイグレード CL2011シリーズ
・JIS R 3505 クラスAより高精度品
・JISマーク・Aマーク表記無し

型番リスト

表示件数
型番
61-0058-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,50014,775
( 16,253 )
8日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・メスシリンダー ハイグレード CL2011シリーズ
・JIS R 3505 クラスAより高精度品
・JISマーク・Aマーク表記無し

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メスシリンダー ハイグレード CL2011シリーズの型番61-0058-02のページです。 型番61-0058-02に関する仕様情報を記載しております。
メスシリンダー ハイグレード CL2011シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メスシリンダー ハイグレード CL2011シリーズ
ディスポビーカー 100ml
段々計量カップ
石英ビーカー QB-500 目盛なし・取手なし
テーパータンク50L ネジキャップ型
スーパー肉厚ビーカーDURAN 5000ml
メーカーアズワン三商トラスコ中山トラスコ中山日幸電子工業柴田科学
通常価格16,50018,50081816,23544,969 -70,602
通常出荷日8日目2日目1日目1日目8日目6日目
商品タイプメスシリンダービーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップ
容量(ml)2000100500500500005000
一目盛(ml)2001010---
外径×高さ(mm)88×485-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト