17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

R 301 撹拌シャフト保護カバー 61-0005-51

R 301 撹拌シャフト保護カバー

通常単価(税別)
30,721
税込単価
33,793
通常出荷日:8日目

【特長】・撹拌シャフト保護カバー回転するシャフトや撹拌羽根によるケガを防ぐためのカバー。【商品仕様】・...

詳細を確認

    型番:

    61-0005-51
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0005-51の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0005-51
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    30,721
    ( 33,793 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・撹拌シャフト保護カバー回転するシャフトや撹拌羽根によるケガを防ぐためのカバー。
    【商品仕様】
    ・調整長さ(最短~最長):190~310mm
    ・材質:プレキシガラス

    商品担当おすすめ

    • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

      ミスミ

      極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

      商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

    • パーツクリーナー MPCL840 画像

      ミスミ

      パーツクリーナー MPCL840

      商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    R 301 撹拌シャフト保護カバーの型番61-0005-51のページです。 型番61-0005-51に関する仕様情報を記載しております。
    R 301 撹拌シャフト保護カバーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    R 301 撹拌シャフト保護カバー
    オールPTFE撹拌シャフト 300mm/400mm
    ふっ素樹脂(R)撹拌棒
    ふっ素樹脂(R)被覆撹拌棒
    ふっ素樹脂(R)羽根型撹拌棒
    ふっ素樹脂(R)ジェット型撹拌棒
    メーカーアズワンコクゴアズワンアズワンアズワンフロンケミカル
    通常価格30,7217,700 -5,800 -5,800 -45,88545,154 -
    通常出荷日8日目7日目1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    撹拌棒カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト