17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボルテックスミキサーVortex 3用アタッチメント

ボルテックスミキサーVortex 3用アタッチメント

通常単価(税別)
18,80066,595
税込単価
20,68073,255
通常出荷日:8日目

ボルテックスミキサーVortex 3用アタッチメント【商品区分】アタッチメント

未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • コード番号

  • サイズ(W×D×H)(mm)

  • 穴の数

  • 穴の直径

  • 重量

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

コード番号

サイズ(W×D×H)

(mm)

穴の数

穴の直径

重量

商品詳細種別

材質

最小発注数量
0000568900
140×145×115
-
-
300g
試験管用アタッチメント
マクロロン
1個
0000607200
130×135×40
-
-
160g
片手アタッチメント
-
1個
0000953300
410×210×40
-
-
740g
シャーレー用アタッチメント
-
1個
0003627700
-
-
-
-
ベーシックホルダー
-
1個
0003659000
-
70
10mm
-
70穴
-
1個
0003659100
-
41
12mm
-
41穴
-
1個
0003659200
-
32
16mm
-
32穴
-
1個
0003659300
-
18
20mm
-
18穴
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,595
( 73,255 )
8日目
18,800
( 20,680 )
8日目
48,213
( 53,034 )
8日目
26,935
( 29,629 )
8日目
26,935
( 29,629 )
8日目
26,935
( 29,629 )
8日目
20,156
( 22,172 )
8日目
20,156
( 22,172 )
8日目

詳細情報

基本情報

ボルテックスミキサーVortex 3用アタッチメント
【商品区分】アタッチメント

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボルテックスミキサーVortex 3用アタッチメントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボルテックスミキサーVortex 3用アタッチメント
IKAボルテックミキサ50Hz VORTEX Genius 3
試験管ミキサー ZX3
ボルテックスミキサー 6778用 オプション
スタンドミキサー交換用部品
ボルテックスミキサー ジェニー2
メーカーアズワン三商ケニスアズワンWARINGアズワン
通常価格18,800-58,00053,756259,1843,409 -22,000 -
通常出荷日8日目2日目8日目8日目4日目1日目
商品タイプその他--振盪器--
その他オプション---オプション-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミキサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト